피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Rhein-Nadel-Automation
생성됨: 24.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rhein-Nadel-Automation
SLK - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
Linear Feeders
Linear feeder series
CAD모델 선택
{rna/linearfoerderer/baureihe/slk.prj},{NB=Linearförderer SLK-05 CE 220V/50Hz},{NAME=slk_05},{INAME=slk_05},{TYP=SLK-05},{CNSORDERNO=35001872},{SPEZ=CE 220V/50Hz},{A=120},{B=210},{C=180},{C1=15},{C2=35},{C3=4 x M4},{F=50},{G=45},{H=68},{L=210},{L1=210},{M=2,8 kg},{N=1 kg},{O=350},{P=0,07 (A)},{Q=IP 54},{R=50 Hz},{S=1500},{T=ULJ2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
SPEZ
specification
ⁿ/ₐ
A
vibrator top lenght
[mm]
B
lenght of counter mass
[mm]
C
mount dimension
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
ⁿ/ₐ
F
Total
[mm]
G
oscillator wide
[mm]
H
Total height
[mm]
L
Total length
[mm]
L1
Totel length of counter weight
[mm]
M
Weight of linear feeder drive
ⁿ/ₐ
N
max. load of the linear track (including components)
ⁿ/ₐ
O
max. track length
[mm]
P
current consumtion
ⁿ/ₐ
Q
Type of protection
ⁿ/ₐ
R
vibrating frequency
ⁿ/ₐ
S
Connection cable length
[mm]
T
suitable stand type
ⁿ/ₐ
SLK-1
31098116
CE 230V/50-60Hz
247
247
200
45
70
4 x M4
123
123
104
305
305
7,8 kg
1,3 - 3,4 kg
400
0,2 (A)
IP54
50 Hz
2000
ULJ2
SLK-05
35001872
CE 220V/50Hz
120
210
180
15
35
4 x M4
50
45
68
210
210
2,8 kg
1 kg
350
0,07 (A)
IP 54
50 Hz
1500
ULJ2
SLK-N6
31098444
CE 220V/50Hz
340
340
270
66
100
4 x M6
162
162
143
426
min. 92, max. 172
22,3 kg
5 - 8,5 kg
800
1,25 (A)
IP 54
50 Hz
1850
UTL 2
SLK-N6 (G)
31098454
CE 220V/50Hz
340
340
270
66
100
4 x M6
162
162
143
426
min. 92, max. 172
35 kg
5 - 8,5 kg
800
1,25 (A)
IP 54
50 Hz
1850
UTL 2
SLK-12
31098196
CE 230V/50-60Hz
415
415
345
70
140
4 x M6
203
203
164
515
515
33 kg
12-18 kg
1000
2,2 (A)
IP 54
50 Hz
2000
ULJ2
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.