피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Rhein-Nadel-Automation
생성됨: 24.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rhein-Nadel-Automation
SLL 804 - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
Linear Feeders
Linear feeder series
CAD모델 선택
{rna/linearfoerderer/baureihe/sll_804.prj},{NB=Linearförderer SLL804-1600 S CE 220V/50Hz},{NAME=sll_804_1600_s},{INAME=sll_804_1600_s},{TYP=SLL804-1600 S},{CNSORDERNO=31098264},{SPEZ=CE 220V/50Hz},{A=1600},{B=1210},{C=900},{C1=130},{C2=87},{C3=M8},{F=127},{G=70},{G1=40},{H=172},{L=1650},{M=39,5 kg},{N=ca. 36 kg},{O=1900},{P=2,5 (A)},{Q=IP 54},{R=50 Hz},{S=1750},{T=UTL 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
SPEZ
specification
ⁿ/ₐ
A
vibrator top lenght
[mm]
B
lenght of counter mass
[mm]
C
mount dimension
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
ⁿ/ₐ
F
Total width
[mm]
G
oscillator wide
[mm]
G1
alternative fixing position
[mm]
H
Total height
[mm]
L
Total length
[mm]
M
Weight of linear feeder drive
ⁿ/ₐ
N
max. load of the linear track (including components)
ⁿ/ₐ
O
max. track length
[mm]
P
current consumtion
ⁿ/ₐ
Q
Type of protection
ⁿ/ₐ
R
vibrating frequency
ⁿ/ₐ
S
Connection cable length
[mm]
T
suitable stand type
ⁿ/ₐ
SLL804-800 B
31098120
CE 200V/50Hz
800
600
300
120
87
M8
127
120
90
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 S
31098220
CE 200V/50Hz
800
600
300
120
87
M8
127
70
40
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 B
31098121
CE 200V/60Hz
800
600
300
120
87
M8
127
120
90
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 S
31098221
CE 200V/60Hz
800
600
300
120
87
M8
127
70
40
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 B
31098124
CE 220V/50Hz
800
600
300
120
87
M8
127
120
90
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 S
31098224
CE 220V/50Hz
800
600
300
120
87
M8
127
70
40
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 B
31098125
CE 220V/60Hz
800
600
300
120
87
M8
127
120
90
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 S
31098225
CE 220V/60Hz
800
600
300
120
87
M8
127
70
40
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 B
31098122
CE 110V/50Hz
800
600
300
120
87
M8
127
120
90
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 S
31098222
CE 110V/50Hz
800
600
300
120
87
M8
127
70
40
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 B
31098123
CE 110V/60Hz
800
600
300
120
87
M8
127
120
90
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-800 S
31098223
CE 110V/60Hz
800
600
300
120
87
M8
127
70
40
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 B
31098130
CE 200V/50Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
120
90
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 S
31098230
CE 200V/50Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
70
40
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 B
31098131
CE 200V/60Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
120
90
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 S
31098231
CE 200V/60Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
70
40
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 B
31098134
CE 220V/50Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
120
90
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 S
31098234
CE 220V/50Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
70
40
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 B
31098135
CE 220V/60Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
120
90
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 S
31098235
CE 220V/60Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
70
40
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 B
31098132
CE 110V/50Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
120
90
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 S
31098232
CE 110V/50Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
70
40
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 B
31098133
CE 110V/60Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
120
90
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1000 S
31098233
CE 110V/60Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
70
40
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
SLL804-1200 B
31098140
CE 200V/50Hz
1200
904
600
124
87
M8
127
120
90
172
1250
27,5 kg
ca. 28 kg
1500
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.